幫助
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
幫助
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
目錄: Westring
Created: 15.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Westring
PHP
Westring
Piston seals
Powered by
CAD模型選擇
{westring/kolbendichtungen/profil_php_asmtab.prj},{NB=PHP D102 SN042 0},{BN=PHP D102 SN042},{ZUS=0},{D1=102.0},{D=87.0},{L=12.5},{INFO=INFO},{PPATH=profil_php/assemblies_php/profil_php_asmtpl.prj},{P=1},{BNALT=PHP D102 SN042}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
BN
Order code
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D
[mm]
L
[mm]
PHP D050 SN042
50.0
36.0
9.0
PHP D045 PU042
55.0
45.0
12.0
PHP D055 SN042
55.0
41.0
9.0
PHP D060 SN042
60.0
46.0
9.0
PHP D063 SN042
63.0
48.0
11.0
PHP D065 SN042
65.0
50.0
11.0
PHP D070 SN042
70.0
55.0
11.0
PHP D070 PU042
70.0
55.0
11.0
PHP D075 SN042
75.0
60.0
11.0
PHP D080 SN042
80.0
65.0
11.0
PHP D081 PU042
80.0
66.0
16.0
PHP D085 SN042
85.0
70.0
11.0
PHP D088 SN042
88.9
78.8
8.9
PHP D090 SN042
90.0
75.0
11.0
PHP D090 PU042
90.0
75.0
11.0
PHP D091 SN042
90.0
75.0
12.5
PHP D091 PU042
90.0
75.0
12.5
PHP D095 SN042
95.0
80.0
11.0
PHP D100 SN042
100.0
85.0
12.5
PHP D100 PU042
100.0
85.0
12.5
PHP D102 SN042
102.0
87.0
12.5
PHP D105 SN042
105.0
90.0
12.5
PHP D110 SN042
110.0
95.0
12.5
PHP D115 SN042
115.0
100.0
12.5
PHP D120 SN042
120.0
105.0
12.5
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Previews
3D
尺寸
2D
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處