피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
도움말
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
도움말
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Westring
생성됨: 15.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Westring
EMR
Westring
Rod seals
Powered by
CAD모델 선택
{westring/stangendichtungen/profil_emr_asmtab.prj},{NB=EMR 1620 PU010 0},{BN=EMR 1620 PU010},{ZUS=0},{D=16},{D2=20.5},{H=4.0},{D1=17.7},{L=3.70},{A=1.2},{INFO=INFO},{PPATH=profil_emr/assemblies_emr/profil_emr_asmtpl.prj},{BNALT=EMR 1620 PU010}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
BN
Order code
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D2
[mm]
H
[mm]
D1
[mm]
L
[mm]
A
[mm]
EMR 0104 PU010
1
3.4
2.8
2.6
2.70
0.6
EMR 0302 PU010
3
5.6
2.8
4.6
2.70
0.6
EMR 0407 PU010
4
7.0
2.8
5.4
2.70
0.8
EMR 0508 PU010
5
8.0
2.8
6.2
2.70
0.8
EMR 0609 PU010
6
9.0
2.8
7.2
2.70
1.0
EMR 0811 PU010
8
11.5
3.2
9.2
3.00
1.0
EMR 0813 PU010
8
13.8
4.4
10.8
4.00
1.0
EMR 1014 PU010
10
14.0
3.7
11.4
3.70
1.0
EMR 1214 PU010
12
16.5
4.0
13.7
3.70
1.2
EMR 1418 PU010
14
18.5
4.0
15.7
3.70
1.2
EMR 1620 PU010
16
20.5
4.0
17.7
3.70
1.2
EMR 1822 PU010
18
22.5
4.0
19.7
3.70
1.2
EMR 2025 PU010
20
25.0
4.6
21.9
4.15
1.2
EMR 2227 PU010
22
27.0
4.6
23.9
4.15
1.2
EMR 2530 PU010
25
30.0
4.6
26.9
4.15
1.2
EMR 3035 PU010
30
35.5
5.0
32.1
4.55
1.2
EMR 3237 PU010
32
37.5
5.0
34.1
4.55
1.2
EMR 3505 PU010
35
40.5
5.0
37.1
4.55
1.2
EMR 4005 PU010
40
46.0
5.5
42.2
4.90
1.4
EMR 4505 PU010
45
51.0
5.5
47.2
4.90
1.4
EMR 5005 PU010
50
56.0
5.5
52.2
4.90
1.4
EMR 6306 PU010
63
69.5
6.0
65.4
5.40
1.4
미리보기
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.