피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
도움말
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
도움말
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Westring
생성됨: 15.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Westring
BDR
Westring
Rod seals
Powered by
CAD모델 선택
{westring/stangendichtungen/profil_bdr_asmtab.prj},{NB=BDR 0099 SN042 0},{BN=BDR 0099 SN042},{ZUS=0},{D=100},{D2=120},{H=13.5},{L=15.0},{D1=100.6},{I=},{INFO=INFO},{PPATH=profil_bd/assemblies_bd/profil_bd_asmtpl.prj},{BNALT=BDR 0099 SN042}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
BN
Order code
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D2
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
D1
[mm]
I
ISO 5597
ⁿ/ₐ
BDR 0040 SN042
40
55
11.4
12.5
40.5
x
BDR 0050 SN042
50
65
11.4
12.5
50.5
x
BDR 0056 SN042
56
71
11.4
12.5
56.5
BDR 0060 SN042
60
75
11.4
12.5
60.5
BDR 0063 SN042
63
78
11.4
12.5
63.5
BDR 0065 SN042
65
80
11.4
12.5
65.5
BDR 0070 SN042
70
85
11.4
12.5
70.5
x
BDR 0075 SN042
75
90
11.4
12.5
75.5
BDR 0080 SN042
80
95
11.4
12.5
80.5
x
BDR 0085 SN042
85
100
11.4
12.5
85.5
BDR 0086 SN042
85
100
12.0
13.0
85.5
BDR 0090 SN042
90
105
11.4
12.5
90.5
x
BDR 0092 SN042
95
110
12.0
13.0
95.5
BDR 0095 SN042
100
115
12.0
13.0
100.5
BDR 0099 SN042
100
120
13.5
15.0
100.6
BDR 0100 SN042
100
120
14.5
16.0
100.6
x
BDR 0110 SN042
110
130
14.5
16.0
110.6
x
BDR 0120 SN042
120
140
14.5
16.0
120.6
BDR 0125 SN042
125
145
14.5
16.0
125.6
x
BDR 0130 SN042
130
150
14.5
16.0
130.6
BDR 0140 SN042
140
160
14.5
16.0
140.6
x
BDR 0150 SN042
150
170
14.5
16.0
150.6
BDR 0160 SN042
160
180
14.5
16.0
160.6
BDR 0170 SN042
170
190
14.5
16.0
170.6
BDR 0180 SN042
180
205
18.2
20.0
180.8
x
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
미리보기
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.