피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
도움말
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
도움말
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Westring
생성됨: 15.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Westring
AYR
Westring
Wipers
Powered by
CAD모델 선택
{westring/abstreifringe/profil_ayr.prj},{NB=AYR 4002 PU013 0},{BN=AYR 4002 PU013},{ZUS=0},{D3=40},{D1=48},{H=5.8},{H1=4.5},{D2=43.0},{L=5.0},{I=},{INFO=INFO},{R1=0.200},{BNALT=AYR 4002 PU013}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
BN
Order code
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
D1
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
D2
[mm]
L
[mm]
I
ISO 6195 Type C for ISO6020/II cylinders
ⁿ/ₐ
AYR 0080 PU013
8
13
4.1
3.1
10.5
3.5
AYR 1003 PU013
10
16
4.8
3.6
12.5
4.0
AYR 1020 PU013
12
18
4.8
3.6
14.5
4.0
x
AYR 1040 PU013
14
20
4.8
3.6
16.5
4.0
x
AYR 1059 PU013
16
22
4.8
3.6
18.5
4.0
AYR 1080 PU013
18
24
4.8
3.6
20.5
4.0
x
AYR 2026 PU013
20
26
4.8
3.6
22.5
4.0
AYR 2020 PU013
22
28
4.8
3.6
24.5
4.0
x
AYR 2050 PU013
25
31
4.8
3.6
27.5
4.0
AYR 2080 PU013
28
36
5.8
4.5
31.0
5.0
x
AYR 3001 PU013
30
38
5.8
4.5
33.0
5.0
AYR 3002 PU013
32
40
5.8
4.5
35.0
5.0
AYR 3060 PU013
36
44
5.8
4.5
39.0
5.0
x
AYR 3070 PU013
37
45
5.8
4.5
40.0
5.0
AYR 4002 PU013
40
48
5.8
4.5
43.0
5.0
AYR 4045 PU013
45
53
5.8
4.5
48.0
5.0
x
AYR 4060 PU013
46
54
5.8
4.5
49.0
5.0
AYR 5002 PU013
50
58
5.8
4.5
53.0
5.0
AYR 5050 PU013
55
65
6.8
5.3
58.0
6.0
AYR 5060 PU013
56
66
6.8
5.3
59.0
6.0
x
AYR 6003 PU013
60
70
6.8
5.3
63.0
6.0
AYR 6030 PU013
63
73
6.8
5.3
66.0
6.0
AYR 6065 PU013
65
75
6.8
5.3
68.0
6.0
AYR 7000 PU013
70
80
6.8
5.3
73.0
6.0
x
AYR 7085 PU013
75
85
6.8
5.3
78.0
6.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
미리보기
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.