피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
도움말
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
도움말
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Westring
생성됨: 15.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Westring
A5R (HPU)
Westring
Wipers
Powered by
CAD모델 선택
{westring/abstreifringe/profil_a5r_pur.prj},{NB=A5R 6022 PU013 0},{BN=A5R 6022 PU013},{ZUS=0},{D=60.0},{D1=70.0},{H=4.5},{L=3.0},{D2=64.8},{R1=0.4},{I=},{INFO=INFO},{BNALT=A5R 6022 PU013}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
BN
Order code
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
[mm]
H
[mm]
L
h/L
[mm]
D2
[mm]
R1
max.
[mm]
I
ISO 6195 Type A
ⁿ/ₐ
A5R 0476 PU013
8.0
16.0
8.0
5.0
13.5
0.3
A5R 1012 PU013
10.0
18.0
8.0
5.0
15.5
0.3
A5R 1110 PU013
12.0
20.0
8.0
5.0
17.5
0.3
x
A5R 1133 PU013
12.7
19.1
5.3
3.2
16.8
0.3
A5R 1422 PU013
14.0
22.0
8.0
5.0
19.5
0.3
A5R 1293 PU013
15.9
22.2
5.3
3.2
19.9
0.3
A5R 1317 PU013
16.0
24.0
8.0
5.0
21.5
0.3
x
A5R 1494 PU013
19.1
28.6
7.1
4.8
23.4
0.3
A5R 2011 PU013
20.0
28.0
8.0
5.0
25.5
0.3
x
A5R 2230 PU013
22.0
30.0
8.0
5.0
27.5
0.3
x
A5R 2094 PU013
22.2
31.8
7.1
4.8
27.1
0.3
A5R 2533 PU013
25.0
33.0
8.0
5.0
29.0
0.3
A5R 2206 PU013
25.0
35.0
7.5
5.0
29.8
0.3
A5R 2228 PU013
25.4
34.9
7.1
4.8
28.4
0.3
A5R 2387 PU013
28.0
36.0
8.0
5.0
33.5
0.3
x
A5R 2397 PU013
28.6
38.1
7.1
4.8
33.5
0.3
A5R 3040 PU013
30.0
40.0
8.0
5.0
35.5
0.3
A5R 3003 PU013
30.2
39.7
7.1
4.8
36.4
0.3
A5R 3006 PU013
31.8
38.8
4.1
2.6
34.8
0.3
A5R 3090 PU013
31.8
41.3
7.1
4.8
36.7
0.3
A5R 3240 PU013
32.0
40.0
8.0
5.0
37.5
0.3
x
A5R 3192 PU013
34.9
44.5
7.1
4.8
37.9
0.3
A5R 3208 PU013
35.0
43.0
6.0
4.0
38.0
0.3
A5R 3242 PU013
36.0
44.0
6.0
4.0
41.0
0.3
A5R 3327 PU013
38.1
47.6
7.1
4.8
42.4
0.3
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
미리보기
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.